??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTCPA__S5M100, HTCPA__S5M150 - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente, mit Klemmring - Ausführung S5M (Steigung 5.0mm)
Stückliste
HTCPA32-S5M100-10
Teile-Nr.
Zubehör
Schraube für Sechskantbohrung
Anz. Zähne
Ausführung und Breite Opt.-Nr
A
11 mm
W
16 mm
d auswählen
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
D
mm
F
mm
E
mm
L
mm
l
2.5 mm
M (Klemmschraube)
Klemmmoment
NCm
Zulässiges max. Drehmoment
2.6 Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen