??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTBN__S8M - Courroies synchrones à couple élevé S8M (pas 8mm)
Nomenclature
HTBN376S8M-250
Réf. pièce
Matériau du caoutchouc arrière
Caoutchouc chloroprène
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc chloroprène
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
Matériau du tissu de base
Tissu en nylon
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
N° de courroie
376S8M
Largeur nominale de la courroie
mm
Nbre de dents
Longueur de la circonf. de la courroie
376 mm
Pas
8 mm
Ra
5.2 mm
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
h
3.05 mm
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
92.00 mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés