??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTBN__S3M, HTUN__S3M - Courroies synchrones à couple élevé-S3M (pas 3mm)
Nomenclature
HTBN96S3M-60
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du caoutchouc arrière
Caoutchouc chloroprène
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc chloroprène
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
Matériau du tissu de base
Tissu en nylon
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
N° de courroie
96S3M
Largeur nominale de la courroie
mm
Nbre de dents
Longueur de la circonf. de la courroie
96 mm
Pas
3 mm
Ra
1.95 mm
Lr
1.95 mm
H
1.94 mm
h
1.14 mm
i
0.8 mm
PLD
0.381 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
24.00 mm
Remarque
"C" courte. Le nb de dents de la courroie ou le nb de dents de la poulie devrait être modifié.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés