??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTBN__S3M, HTUN__S3M - Cinghie dentate per coppia elevata S3M (Passo 3mm)
Lista materiale
HTBN96S3M-60
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale gomma nera
Gomma cloroprenica
Materiale gomma denti
Gomma cloroprenica
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
Materiale base in tela
Tela di nylon
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
N. cinghia
96S3M
Larghezza nominale cinghia
mm
N. di denti
Lunghezza circonferenza cinghia
96 mm
Passo
3 mm
Ra
1.95 mm
Lr
1.95 mm
H
1.94 mm
h
1.14 mm
i
0.8 mm
PLD
0.381 mm
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Distanza tra gli alberi C
24.00 mm
Nota
"C" corto. N. di denti cinghia o N. di denti puleggia non dovrebbero essere modificati.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD