??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - ハイトルクタイミングベルト S2M (ピッチ 2mm)
部品表
HTBN66S2M-40
型番
タイプ選択
背ゴム材質
クロロプレンゴム
歯面カバー材質
クロロプレンゴム
心線材質
グラスファイバコード
下布材質
ナイロン織布
動作温度(度)
-30~90
ベルトNo.
66S2M
ベルト呼び幅
mm
歯数
ベルト周長
66 mm
ピッチ
2 mm
RA
1.3 mm
Lr
1.3 mm
1.36 mm
0.76 mm
I
0.6 mm
PLD
0.254 mm
小プーリ回転数
rpm
小プーリの歯数
大プーリの歯数
C 軸間距離
17.00 mm
注意
Cに余裕なし。ベルト歯数又はプーリ歯数を変更してください。
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)