??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
HT-REM - RE安装工具,机械式
明细表
SFC KOENIG HT-REM-060
Identnumber
TYPE
材料
工具钢, 热处理
RE系列
RE系列
±0.20
mm
L1
127 mm
D2
mm
L2
mm
±0.30
0.00 mm
Ref.
mm
硬度约 HRC
50
重量 克/件
70.000 g
海关关税编号
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作