??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
HT 700 T1 - Für Hochtemperatur (80÷100 °C), ISO Standard, erhöhte Kraft
Stückliste
HT700-050-B-T1
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
45 mm
Stangendurchmesser
25 mm
Druck min.
20 bar
Ladedruck Nominal
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Anfangkraft
615 daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Volumen
cm³
Oberfläche
4.91 mm
Höchstgeschwindigkeit
1.0 m/s
Gewicht
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen