??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
HT 500 T2 - Pour haute température (100÷120 °C), standard ISO, force majorée
Nomenclature
HT500-025-B-T2
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
2 mm
Diamètre
38 mm
Diamètre de la tige
20 mm
Pression min.
20 bar
Pression nom. de chargement
115 bar
Working temperature
100 ÷ 120 °C
Force initiale
360 daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Volume
cm³
Surface
3.14 mm
Vitesse maximale
1.0 m/s
Poids
Kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés