??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
HT 500 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Lista materiale
HT500-025-B-T1-N
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
2 mm
Diametro
38 mm
Diametro stelo
20 mm
Pressione min.
20 bar
Pressione nom. di caricamento
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Volume
cm³
Superficie
3.14 mm
Velocità massima
1.0 m/s
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD