??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
HT 500 T1 - Para alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, fuerza potenciada
Lista de materiales
HT500-025-B-T1-N
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
2 mm
Diámetro
38 mm
Diâmetro da haste
20 mm
Presión mínima
20 bar
Presión nominal de carga
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Fuerza final
daN
Fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Volumen
cm³
Superficie
3.14 mm
Velocidad màxima
1.0 m/s
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD