??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
HT 500 T1 - De alta temperatura (80÷100 °C), norma ISO, força permitida
Lista de peças
HT500-025-B-T1-N
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
2 mm
Diâmetro
38 mm
Diâmetro da haste
20 mm
Pressão min.
20 bar
Pressão nom. de carga
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Forca final
daN
Força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Volume
cm³
Superficie
3.14 mm
Velocidade màxima
1.0 m/s
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD