??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HT 25 - Martinetti
Lista materiale
HT25/0001/1:5+6/0/00/SF
Codice parte
HT25/0001/1:5+6/0/00/SF
Modello
HT
Tipologia
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
Versione motore
Rapporto di riduzione
Numero poli
Rpm
Velocita
- mm/s
Tensione
V/Hz
Tipo motore
Grandezza
Orientamento flangia motore e alberi
Flangia motore
Tipo Servizio
Grado Protezione
Freno
Opzioni
Orientamento morsettiera
Finecorsa
Orientamento finecorsa
Attacco anteriore
Versione Inox
Protezione soffietto
Cannotto protezione
Guarnizioni in Viton
Verniciatura
Volantino per comando manuale
Foratura opzionale
Ingrassatore automatico
Dispositivo anti rotazione
Listelli di fissaggio
Boccola di seconda guida
Supporti oscillanti
Posteriore oscillante
Lubrificazione ad olio
A
155 mm
B
134 mm
C
81 mm
C1
106 mm
D
16 mm
E
46 mm
F
60 mm
G
49 mm
H
42 mm
I
43 mm
J
222 mm
K
50 mm
L
74 mm
M
60 mm
N
19 mm
O
55 mm
P
22 mm
Filetto
M20
R
7 mm
Filetto
M10
U
18 mm
V
5 mm
W
18 mm
X
45 mm
Filetto
M5
Filetto
30X6
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD