??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HT 200 - Martinetti
Lista materiale
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Codice parte
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Modello
HT
Tipologia
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
Versione motore
Rapporto di riduzione
Numero poli
Rpm
Velocita
- mm/s
Tensione
V/Hz
Tipo motore
Grandezza
Orientamento flangia motore e alberi
Flangia motore
Tipo Servizio
Grado Protezione
Freno
Opzioni
Orientamento morsettiera
Finecorsa
Orientamento finecorsa
Attacco anteriore
Versione Inox
Protezione soffietto
Cannotto protezione
Guarnizioni in Viton
Verniciatura
Volantino per comando manuale
Foratura opzionale
Ingrassatore automatico
Dispositivo anti rotazione
Listelli di fissaggio
Boccola di seconda guida
Supporti oscillanti
Posteriore oscillante
Lubrificazione ad olio
V1
3
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
137 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
58 mm
Filetto
M56x5.5
R
10 mm
Filetto
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Filetto
M10
Filetto
70X10
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD