??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HT 200 - Hubgetriebe
Stückliste
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Identnummer
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Typ
HT
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Endschalterposition
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Abdeckrohr Option
Viton Dichtungen
Färbung
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Verdrehsicherung
Befestigungsstreifen
Zweite Führung
Oszillierende Stifte
Hinterrohr Option
Ölschmierung
V1
3
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
137 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
58 mm
Gewinde
M56x5.5
R
10 mm
Gewinde
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Gewinde
M10
Gewinde
70X10
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen