??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HT 200 - Gato mecánico
Lista de materiales
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Número de identificación
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
Tipo
HT
Tipo
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión del motor
Reducción
Número de polos
Rpm
Velocidad
- mm/s
Voltaje
V/Hz
Tipo de motor
Tamaño
Modo brida y eje
Brida de motor
Relación de servicio
Clase de protección
Freno
Opciones
Posición e-box
Finales de carrera
Posición de los finales de carrera
Final frontal
Versión de acero inoxidable
Opción fuelle
Opción de tubo trasero
Sellos Viton
Pintura
Volante
Opción especial de agujeros de fijación
Engrasador automático
Anti rotación
Tiras de sujeción
Opción de segunda guía
Pernos oscillantes
Opción de tubería trasera
Lubricación de aceite
V1
3
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
137 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
58 mm
Hilo
M56x5.5
R
10 mm
Hilo
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Hilo
M10
Hilo
70X10
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD