??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
HT 1000 T2 - De alta temperatura (100÷120 °C), norma ISO, força permitida
Lista de peças
HT1000-080-B-T2
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
3 mm
Diâmetro
50 mm
Diâmetro da haste
28 mm
Pressão min.
20 bar
Pressão nom. de carga
115 bar
Working temperature
100 ÷ 120 °C
Forca final
940 daN
Força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Volume
cm³
Superficie
6.15 mm
Velocidade màxima
1.0 m/s
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD