??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HT 10 - Martinetti
Lista materiale
HT10/0001/1:4+4/0/00/SF
Codice parte
HT10/0001/1:4+4/0/00/SF
Modello
HT
Tipologia
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
Versione motore
Rapporto di riduzione
Numero poli
Rpm
Velocita
- mm/s
Tensione
V/Hz
Tipo motore
Grandezza
Orientamento flangia motore e alberi
Flangia motore
Tipo Servizio
Grado Protezione
Freno
Opzioni
Orientamento morsettiera
Finecorsa
Orientamento finecorsa
Attacco anteriore
Versione Inox
Protezione soffietto
Cannotto protezione
Guarnizioni in Viton
Verniciatura
Volantino per comando manuale
Foratura opzionale
Ingrassatore automatico
Dispositivo anti rotazione
Listelli di fissaggio
Boccola di seconda guida
Supporti oscillanti
Posteriore oscillante
Lubrificazione ad olio
A
105 mm
B
104 mm
C
62 mm
C1
78 mm
D
14 mm
E
32 mm
F
40 mm
G
33 mm
H
29 mm
I
28 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
52 mm
M
80 mm
N
15 mm
O
40 mm
P
19 mm
Filetto
M14
R
5 mm
Filetto
M8
U
16 mm
V
5 mm
W
16 mm
X
35 mm
Filetto
M5
Filetto
20x4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD