??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HT 10 - Hubgetriebe
Stückliste
HT10/0001/1:4+4/0/00/SF
Identnummer
HT10/0001/1:4+4/0/00/SF
Typ
HT
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Endschalterposition
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Abdeckrohr Option
Viton Dichtungen
Färbung
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Verdrehsicherung
Befestigungsstreifen
Zweite Führung
Oszillierende Stifte
Hinterrohr Option
Ölschmierung
A
105 mm
B
104 mm
C
62 mm
C1
78 mm
D
14 mm
E
32 mm
F
40 mm
G
33 mm
H
29 mm
I
28 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
52 mm
M
80 mm
N
15 mm
O
40 mm
P
19 mm
Gewinde
M14
R
5 mm
Gewinde
M8
U
16 mm
V
5 mm
W
16 mm
X
35 mm
Gewinde
M5
Gewinde
20x4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen