??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HT 05 - Hubgetriebe
Stückliste
HT05/0001/1:4+4/0/00/SF
Identnummer
HT05/0001/1:4+4/0/00/SF
Typ
HT
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Endschalterposition
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Abdeckrohr Option
Viton Dichtungen
Färbung
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Verdrehsicherung
Befestigungsstreifen
Zweite Führung
Oszillierende Stifte
Hinterrohr Option
Ölschmierung
A
96 mm
B
79 mm
C
52 mm
C1
60 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
36 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
26 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
55 mm
M
70 mm
N
11 mm
O
35 mm
P
17.5 mm
Gewinde
M12
R
6 mm
Gewinde
M8
U
11.2 mm
V
3 mm
W
15 mm
X
20 mm
Gewinde
M3
Gewinde
18x4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen