??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HT 05 - Gato mecánico
Lista de materiales
HT05/0001/1:4+4/0/00/SF
Número de identificación
HT05/0001/1:4+4/0/00/SF
Tipo
HT
Tipo
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión del motor
Reducción
Número de polos
Rpm
Velocidad
- mm/s
Voltaje
V/Hz
Tipo de motor
Tamaño
Modo brida y eje
Brida de motor
Relación de servicio
Clase de protección
Freno
Opciones
Posición e-box
Finales de carrera
Posición de los finales de carrera
Final frontal
Versión de acero inoxidable
Opción fuelle
Opción de tubo trasero
Sellos Viton
Pintura
Volante
Opción especial de agujeros de fijación
Engrasador automático
Anti rotación
Tiras de sujeción
Opción de segunda guía
Pernos oscillantes
Opción de tubería trasera
Lubricación de aceite
A
96 mm
B
79 mm
C
52 mm
C1
60 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
36 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
26 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
55 mm
M
70 mm
N
11 mm
O
35 mm
P
17.5 mm
Hilo
M12
R
6 mm
Hilo
M8
U
11.2 mm
V
3 mm
W
15 mm
X
20 mm
Hilo
M3
Hilo
18x4
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD