카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HSTAM-6
Harcourt
Alignment Pins
Captive Shoulder Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/captive_shoulder_pins/hstam_asmtab.prj},{NB=HSTAM-6},{MAT=},{MATH=Alluminum Alloy},{FINH=Red Anodize},{TYPE=HSTAM},{A=5.98-6.00},{A1=6},{B=50},{H=1\"},{C=9.99-10.00},{C1=10},{D=7.9},{E=30},{F=38},{G=50.8},{V=4},{T=5},{EB=16},{PPATH=hstam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HSTAM, HSLAM - Captive Shoulder Pin w/Bushing Metric
Bill of material
HSTAM-6
Ordering Number
HSTAM-6
HSTAM-6
Material of Pin & Bushing
1144 Steel or 52100 Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
Non-Galling Stainless Steel
1144 Steel or 52100 Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
Non-Galling Stainless Steel
Finish of Pin & Bushing
Black Oxide
Material of Handle
Alluminum Alloy
Finish of Handle
Red Anodize
Type
T-Pin
L-Pin
T-Pin
L-Pin
A Pin SIze
5.98-6.00
5.98-6.00
mm
B
50
50
mm
H
1"
인치
C Dia.
9.99-10.00
9.99-10.00
mm
D
7.9
7.9
mm
E
30
30
mm
F
38
38
mm
G
50.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성