카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HSPH-#60
Harcourt
Spring Loaded Devices
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/spring_loaded_devices/spring_plungers/hsph_asmtab.prj},{NB=HSPH-#60},{MATB=},{MATP=},{TS=#6-32},{EFI=0},{C=0.046},{NS=0.13800},{NS2=0.07300},{J=0.03500},{P=0.03125},{P2=0.01560},{AON=#6},{TT=UNC},{MATB1='','12L14 Steel','-S','300 Series Stainless Steel'},{PPATH=hsph_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HSPH - Spring Plungers - Heavy Force
Bill of material
HSPH-#60
Ordering Number
HSPH-#60
HSPH-#60
Material of Body
12L14 Steel
300 Series Stainless Steel
12L14 Steel
300 Series Stainless Steel
Material of Plunger
12L14 Steel
12L14 Steel
Finish
Zinc Plated or Black Oxide
Thread Size
#6-32
#6-32
End Force Initial
1.00
1.50
1.00
1.50
lbs
End Force Final
1.60
1.60
lbs
A
3/8
3/8
인치
B
1/16
1/16
인치
C
0.046
0.046
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성