카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD13NA-EZ
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK Ex-e for special applications
HSK-MZ-Ex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_f_spez_anwendungen/hsk_mz_ex/npt/hsk_mz_ex_npt_asmtab.prj},{NB=CD13NA-EZ},{AG=1/2'' NPT},{PN1=13},{NDM=21.336},{FR=schwarz},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=13},{H=33},{HX=34.550},{SW=22 / 24},{SWX=24},{SWX2=22},{DT=1},{BN1=1.611.1200.70},{BN2=1.641.1200.70},{BN3=1.661.1200.70},{VERS=12},{VERS1=2},{PSW=0.000},{P1=21.210},{P2=10.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=3.000},{PD=0.500},{L=14.000},{A=1.000},{DK=5.500},{K=2.000},{N=0.800},{T=0.850},{DR=18.500},{S=1.800},{PPATH=hsk_mz_ex_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-MZ-Ex NPT - HSK Ex-e Cable glands for special applications
Bill of material
CD13NA-EZ
Part No.
CD13NA-EZ
CD13NA-EZ
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
7-12
7-12
mm
GL
13
13
mm
H
33
33
mm
SW
22 / 24
22 / 24
mm
Operating Temperature
-20 °C - 95 °C
-20 °C - 95 °C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성