카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD13NA-EX
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-EMV-Ex-e Cable Glands
HSK-M-EMV-Ex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_emv_kabelversch/hsk_m_emv_ex/npt/hsk_m_emv_ex_npt_asmtab.prj},{NB=CD13NA-EX},{AG=1/2'' NPT},{PN1=13NA},{NDM=21.336},{FR=schwarz},{TYPE=1/2'' NPT (6-12)},{D1=6-12},{D1X=12.0},{GL=13},{H=24},{HX=25.650},{SW=22 / 24},{SWX=24},{SWX2=22},{DT=1},{BN1=1.616.1200.70},{BN2=1.646.1200.70},{BN3=1.666.1200.70},{VERS=12},{VERS1=3},{PSW=0.000},{P1=11.640},{P2=10.900},{P3=11.500},{P4=9.600},{DR=18.500},{S=1.800},{PPATH=hsk_m_emv_ex_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-EMV-Ex NPT - HSK-EMV-Ex-e Cable Glands
Bill of material
CD13NA-EX
Part No.
CD13NA-EX
CD13NA-EX
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
6-12
6-12
mm
GL
13
13
mm
H
24
24
mm
SW
22 / 24
22 / 24
mm
Operating Temperature
-20 °C - 95 °C
-60 °C - 105 °C
-20 °C - 95 °C
-60 °C - 105 °C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성