HSG-4-R-100-N-GG-AB FMS
INKOMA-GROUP
screw jacks/ bevel gearboxes
HSG screw jack (cubic design)
Powered by
CAD모델 선택
{inkoma/getriebe/hsg_getriebe/hsg_tr_r_asmtab.prj},{NB=HSG-4-R-100-N-GG-AB_FMS(0)},{AUSF=4.000},{DKN=40.000},{DKK=33.000},{D5N=25.000},{D5K=0.000},{DK1=60.000},{DK2=60.000},{L5=127.000},{L6=34.000},{L7=32.000},{L8=31.000},{L9=30.000},{W=20.000},{W1=6.000},{W3=36.000},{H1=117.000},{H2=58.500},{H3=55.000},{H4=55.000},{H5=11.500},{H6=31.000},{H7=37.000},{H8=15.000},{H9=150.000},{H10=180.000},{H11=63.000},{H12=39.000},{H13=15.000},{H14=115.000},{H15=72.500},{H16=145.000},{H17=47.500},{H18=240.000},{H19N=12.000},{H19K=10.110},{H20=16.000},{H21N=10.000},{H21K=8.380},{H22=12.000},{BK=6.000},{TK1=3.500},{TK2=2.800},{TYP=HSG-4-R},{IWERTE='N','7:1','L','28:1'},{GMWERTE='GG','Al','Inox/VA'},{HUB=100},{HUBST=0},{I=N},{GEHAUSEM=GG},{ANTRZ=AB},{L=FMS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
INKOMA-GROUP
Description
HSG-Tr-R - screw jack rotating version trapezoidal spindle
Bill of material
HSG-4-R-100-N-GG-AB_FMS
order code
HSG-4-R
HSG-4-R
stroke length
mm
값 입력 HUB
stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
stroke position
mm
값 입력 HUBST
stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
ratio
7:1
28:1
7:1
28:1
material
GG
Al
Inox/VA
GG
Al
Inox/VA
input shaft
AB
A
B
AB
A
B
running nut
FMS
FM
SFM
DFM
TM
ST
FMS
FM
SFM
DFM
TM
ST
trapezoidal spindle
Tr 40x7
Tr 40x7
input shaft diameter
20.000
20.000
mm
housing height
117.000
117.000
mm
housing length
180.000
180.000
mm
housing width
145.000
145.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성