??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
HS30AL
Bill of material
HS300177ALN1P##---+(8.5)
Model No.
HS30AL
Material
Number of Bearings
Mounting hole
mm
Length of the rail L0
mm
Entrez la valeur pour L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G dimension
8.5 mm
The position of the bearings
mm
Entrez la valeur pour POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
The position of the 2nd bearing
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés