??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Lista materiałowa
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
Kod
10786
Oznaczenie
HRT.40/T-60
d1
60 mm
A
11 mm
B
5.5 mm
D
64 mm
d
40 mm
Smin.
9 mm
Mounting hole d1
60
WEIGHT
29 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD