??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Stückliste
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
Artikelnummer
10786
Beschreibung
HRT.40/T-60
d1
60 mm
A
11 mm
B
5.5 mm
D
64 mm
d
40 mm
Smin.
9 mm
Mounting hole d1
60
WEIGHT
29 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen