目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
Elesa+Ganter
液压系统附件
HRT-T
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hrt_t/hrt_t_asmtab.prj},{NB=Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60},{PARTNUMBER=10786},{DESCRIPTION=HRT.40/T-60},{DIM01=60},{DIM02=11},{DIM03=5.5},{DIM04=64},{DIM05=40},{DIM06=9},{DIM07=60},{WEIGHT=29},{D1=60.000},{X=4.300},{XX=2.250},{PPATH=hrt_t_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HRT-T - Oil level and temperature indicators
明细表
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
代码
10786
型号
HRT.40/T-60
d1
60
mm
A
11
mm
B
5.5
mm
D
64
mm
d
40
mm
Smin.
9
mm
Mounting hole d1
60
WEIGHT
29
g
产品详细信息
产品详细信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型