카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HRT-T
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hrt_t/hrt_t_asmtab.prj},{NB=Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60},{CODE=10786},{DESCRIPTION=HRT.40/T-60},{DIM01=60},{DIM02=11},{DIM03=5.5},{DIM04=64},{DIM05=40},{DIM06=9},{DIM07=60},{WEIGHT=29},{D1=60.000},{X=4.300},{XX=2.250},{PPATH=hrt_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Bill of material
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
Code
10786
Description
HRT.40/T-60
d1
60
mm
A
11
mm
B
5.5
mm
D
64
mm
d
40
mm
Smin.
9
mm
Mounting hole d1
60
Weight
29
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성