카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oil level indicators push-fit HRT.20-32
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HRT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hrt/hrt_asmtab.prj},{NB=Oil level indicators push-fit HRT.20-32},{CODE=10756},{DESCRIPTION=HRT.20-32},{DIM01=Ø32 +0.2},{DIM02=10.5},{DIM03=4.5},{DIM04=36},{DIM05=18.0},{DIM06=8},{DIM07=32},{WEIGHT=10},{D1=32.000},{X=3.400},{XX=1.250},{PPATH=hrt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HRT. - Oil level indicators push-fit
Bill of material
Oil level indicators push-fit HRT.20-32
Code
10756
10756
Description
HRT.20-32
HRT.20-32
d1
Ø32 +0.2
Ø32 +0.2
mm
A
10.5
10.5
mm
B
4.5
4.5
mm
D
36
36
mm
d
18.0
18.0
mm
S min.
8
8
mm
Mounting hole d1
32
32
mm
Weight
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성