??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
HRS200-A - Thermo-chiller/Air-cooled, 460V
Спецификация
HRS200-A-46-S
Cooling capacity
(200) 20.5kW
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
Pipe thread type
Power supply
(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
Option1
Option2
Thread on/off
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей