HRS090-A-20
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRS090 서모 칠러/표준 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs090/hrs090.prj},{NB=HRS090-A-20(0)},{CAPACITY=(090) 9kW},{METHOD=A},{THREAD1=},{POWER=20},{OPTION=},{THREAD2=0},{XY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HRS090 - 서모 칠러/표준 타입
BOM
HRS090-A-20
냉각능력
(090) 9kW
냉각방식
(A) 공냉 냉동식
(W) 수냉 냉동식
(A) 공냉 냉동식
(W) 수냉 냉동식
배관나사 종류
(-) Rc
(F) G(Rc-G 변환 피팅을 부속)
(N) NPT(Rc-NPT 변환 피팅을 부속)
(-) Rc
(F) G(Rc-G 변환 피팅을 부속)
(N) NPT(Rc-NPT 변환 피팅을 부속)
전원
(20) 3상 AC200V(50Hz)/3상 AC200~230V(60Hz)
(40) 3상 AC380~415V(50/60Hz)
(20) 3상 AC200V(50Hz)/3상 AC200~230V(60Hz)
(40) 3상 AC380~415V(50/60Hz)
옵션
(-) 없음
(B) 누전 차단기 부착
(BJ) 누전 차단기 부착 + 자동급수 기능
(BM) 누전 차단기 부착 + 탈이온수(순수) 배관대응
(BJM) 누전 차단기 부착 + 자동급수 기능 + 탈이온수(순수) 배관대응
(J) 자동급수 기능
(M) 탈이온수(순수) 배관대응
(JM) 자동급수 기능 + 탈이온수(순수) 배관대응
(-) 없음
(B) 누전 차단기 부착
(BJ) 누전 차단기 부착 + 자동급수 기능
(BM) 누전 차단기 부착 + 탈이온수(순수) 배관대응
(BJM) 누전 차단기 부착 + 자동급수 기능 + 탈이온수(순수) 배관대응
(J) 자동급수 기능
(M) 탈이온수(순수) 배관대응
(JM) 자동급수 기능 + 탈이온수(순수) 배관대응
나사 on/off
on
off
on
off
XY
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성