??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRNRA, HUNRA - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRNRA/HUNRA
Nomenclature
HRNRA-SC-A25-B16-T6-N3-K0-L0-NA0-J0
Part Number
HRNRA-SC-A25-B16-T6-N3-K0-L0-NA0-J0
Type
HRNRA,HUNRA
Type Selection
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T Incrément de 0.1 mm
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
Diamètre nominal 1
Slotted Hole Angle Change
K Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour K
K Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
NA (Bolt Hole)
Diamètre nominal 2
J Incrément de 0.1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés