??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HRMQA, HUMQA - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMQA/HUMQA
Lista materiale
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
Part Number
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
TP
HRMQA,HUMQA
Type Selection
Material Symbol
A Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T Incrementi di 0.1mm
mm
Corner Cut Change
CC Incrementi di 1mm
mm
X Specification
X Incrementi di 0.1mm
mm
Y Specification
Y Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification 1
Diametro nominale 1
L Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification 2
Diametro nominale 2
DA Incrementi di 0.5mm
mm
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD