HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/hrmqa.prj},{NB=HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0},{TP=HRMQA,HUMQA},{TS=R},{MS=SC},{A=25.0},{B=16.0},{T=6.0},{ALT1=},{CC=0},{XSE=},{X=0.0},{YSE=},{Y=0.0},{HS1=N},{ND1=3},{L=0.0},{HS2=MA},{ND2=0},{DA=0},{ALT2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HRMQA, HUMQA - 平条/铝合金轧制材料 安装板・支架 - B尺寸选择型・B尺寸自由指定型 - - HRMQA/HUMQA -
明细表
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
型号
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
TP
HRMQA,HUMQA
选择类型
B尺寸选择
B尺寸自由指定
B尺寸选择
B尺寸自由指定
材质记号
SC
SCB
SCM
SU
SC
SCB
SCM
SU
A 指定单位0.1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B选择(指定型为指定单位0.1mm)
16.0
22.0
25.0
32.0
38.0
50.0
60.0
75.0
100.0
125.0
16.0
22.0
25.0
32.0
38.0
50.0
60.0
75.0
100.0
125.0
mm
T 指定单位0.1mm
6.0
9.0
12.0
16.0
6.0
9.0
12.0
16.0
mm
倾角加工
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
CC指定单位1mm
0
0
mm
X 指定
无指定
有指定
无指定
有指定
X 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
Y 指定
无指定
有指定
无指定
有指定
Y 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
孔指定1
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
Z(沉孔正面)
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
Z(沉孔正面)
公称直径1
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L 指定单位0.1mm
0.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
0.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
mm
孔指定2
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
ZF (前面扩孔)
ZB (背面扩孔)
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
ZF (前面扩孔)
ZB (背面扩孔)
公称直径2
0
0
DA指定单位0.5mm
0.000
0.000
mm
变更板厚(T尺寸)公差
不变更板厚(T尺寸)公差
有TKC(变更板厚(T尺寸)公差)
有THC(变更板厚(T尺寸)公差)
不变更板厚(T尺寸)公差
有TKC(变更板厚(T尺寸)公差)
有THC(变更板厚(T尺寸)公差)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型