HRMCD-SS-A30-B16-T6-L0-G7.6-M3-D3
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/hrmcd.prj},{NB=HRMCD-SS-A30-B16-T6-L0-G7.6-M3-D3},{TYPE=HRMCD},{MS=SS},{A=30},{B=16},{T=6.0},{ALT1=},{CC=0},{L=0.0},{G=7.6},{HS1=M},{ND=3},{ALT2=},{D=3.0},{DC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HRMCD - 平板 安装板・支架 -中心对分型- -HRMCD-
明细表
HRMCD-SS-A30-B16-T6-L0-G7.6-M3-D3
型号
HRMCD-SS-A30-B16-T6-L0-G7.6-M3-D3
Type
HRMCD
材质记号
SS
SSB
SSM
SU
SS
SSB
SSM
SU
A 指定单位1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B选择
16
22
25
32
38
50
60
75
100
125
16
22
25
32
38
50
60
75
100
125
mm
T尺寸选择
6.0
9.0
10.0
12.0
16.0
6.0
9.0
10.0
12.0
16.0
mm
倾角加工
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
CC指定单位1mm
0
0
mm
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
G 指定单位0.1mm
mm
Enter value for G
G 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
孔指定
M(螺纹孔型)
M(螺纹孔型)
公称直径
3
3
变更中心D孔H7
不能使用
不能使用
D指定单位0.5mm
mm
DC 指定单位1mm
0
0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型