HRL100-W-40
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRL-A Thermo-chiller/Refrigeration Dual Type For Laser
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrl_a/hrl_w_40_asmtab.prj},{NB=HRL100-W-40(0)},{CAPACITY=(100) CH1:9kW,CH2:1kW},{CAPACITYX=100},{METHOD=(W) Water-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD2=0},{PPATH=hrl_w_40/assembly/hrl_w_40_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HRL100/200-W-40 - Thermo-chiller / Water Cooling 400V
BOM
HRL100-W-40
Cooling capacity
(100) CH1:9kW,CH2:1kW
(100) CH1:9kW,CH2:1kW
Cooling method
(W) Water-cooled refrigeration
Pipe thread type
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
Power supply
(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
Option1
(-) None
(D1) CH1, CH2 Electric conductivity control
(-) None
(D1) CH1, CH2 Electric conductivity control
Option2
(-) None
(T2) CH2 High-pressure pump mounted
(-) None
(T2) CH2 High-pressure pump mounted
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성