??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
HRL100/200/300-A-20 - Thermo-chiller / Air Cooling 200V
Lista materiale
HRL100-A-20
Cooling capacity
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
Pipe thread type
Power supply
(20) 3-phase 200 VAC(50 Hz)/3-phase 200 to 230 VAC(60 Hz)
Thread on/off
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD