??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRJCB, HUJCB - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRJCB/HUJCB
Nomenclature
HRJCB-SC-A25-B16-T6-X2.6-W0-N3-K0-L0-H2.7-D3
Part Number
HRJCB-SC-A25-B16-T6-X2.6-W0-N3-K0-L0-H2.7-D3
Type
HRJCB, HUJCB
Type
HRJCB
Type Selection
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
Diamètre nominal 1
K Incrément de 0.1 mm
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
H Specification
H Incrément de 0.1 mm
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
Slotted Hole Angle Change
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés