??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable (One End Machined)
Lista materiale
HRGEAL1.0-20-N
Cod. comp.
Tipo
Materiale
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie
Ossido nero
Modulo
Overall Length L 1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
Overall Length L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Lavorazione fori
A (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
K (Number of Holes)
B (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
C (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
D (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
TPC (Tapped Hole Dimentions)
M (Tapped Hole Dimentions)
M (grossa)
M3
P (Front Pitch)
3.333 mm
W
10 mm
H
15 mm
h
14.0 mm
d1
3.5 mm
d2
6.5 mm
Z1
3.5 mm
F
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD