??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HRGEAL,HLRGEA - ヘリカルラックギア L寸指定タイプ (片端面加工品)
部品表
HRGEAL1.0-20-N
型番
Type
材質
S45C
表面処理
四三酸化鉄皮膜
モジュール
全長 L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
全長 L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
穴加工
A 穴位置 指定1mm単位
mm
K (穴数)
B 穴位置 指定1mm単位
mm
C 穴位置 指定1mm単位
mm
D 穴位置 指定1mm単位
mm
TPC (タップ穴寸法変更)
M (タップ穴寸法変更)
M (並目)
M3
P (正面ピッチ)
3.333 mm
W
10 mm
H
15 mm
h
14.0 mm
d1
3.5 mm
d2
6.5 mm
Z1
3.5 mm
F
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)