??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 55 ML-R - Linearführung
Stückliste
HRC55ML-R-B1-VC-N-202L-14-68
Modell Code
HRC55ML-R
Schienentyp
Groesse
55 mm
Dichtungstyp
Wagen Anzahl
Kugelkette
Vorspannungsklasse
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
Anfangsbohrung Position
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
Bohrungsendabstand
68.000 mm
Genauigkeitsgrad
Position erster Laufwagen
mm
Position zweiter Laufwagen
mm
Position dritter Laufwagen
mm
Position vierter Laufwagen
mm
H
80 mm
W2
23.5 mm
W1
53 mm
H1
45.7 mm
P
120 mm
Dxdxg1
24x16x20 mm
W
100 mm
L
202.0 mm
L1
160.0 mm
h2
68.0 mm
P1X
95 mm
P2X
75 mm
P2X/2
37.5 mm
P3
95 mm
Mxg2
M12x25 mm
T
16 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x13 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
23.5 mm
S2
33.5 mm
S3
41.5 mm
S4
40.5 mm
Schienengewicht
14000 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen