??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
HRC 35 FL - Block
Bill of material
HRC 35 FL-B-VC-N-Block
Model Code
HRC 35 FL
Additional 6 holes
Seal type
Lubrication storage pad
Ball chain
Preload class
Accuracy grade
NBR seal
H
48 mm
W2
33.0 mm
W1
34 mm
W
100 mm
L
136.6 mm
L1
111.6 mm
h2
40.4 mm
P1X
62 mm
P2X
82 mm
P2X/2
-
P3
- mm
Mxg2
M10x13 mm
M1
M8 mm
M2
- mm
T
13 mm
T1
13 mm
T2
- mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x7 mm
N3
P5
E
12.0 mm
S1
8.0 mm
S2
15.0 mm
S3
30.1 mm
S4
30.8 mm
Block weight
2000 g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드