??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 25 ML-R - Linearführung
Stückliste
HRC25ML-R-B1-VC-N-105L-7.5-37.5
Modell Code
HRC25ML-R
Schienentyp
Groesse
25 mm
Dichtungstyp
Wagen Anzahl
Schmierpad
Kugelkette
Vorspannungsklasse
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
Anfangsbohrung Position
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
Bohrungsendabstand
37.500 mm
Genauigkeitsgrad
Position erster Laufwagen
mm
Position zweiter Laufwagen
mm
Position dritter Laufwagen
mm
Position vierter Laufwagen
mm
H
40 mm
W2
12.5 mm
W1
23 mm
H1
23.0 mm
P
60 mm
Dxdxg1
11x7x9 mm
W
48 mm
L
105.0 mm
L1
86.0 mm
h2
34.0 mm
P1X
50 mm
P2X
35 mm
P2X/2
17.5 mm
Mxg2
M6x9 mm
T
12 mm
N1
M6x7.5 mm
N2
M3x6.5 mm
N3
P4
E
12 mm
S1
12.0 mm
S2
16.3 mm
S3
21.0 mm
S4
22.0 mm
Schienengewicht
3020 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen