??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 15 FL-R - Linearführung
Stückliste
HRC15FL-R-B1-VC-N-76.2L-5.75-10.45
Modell Code
HRC15FL-R
Schienentyp
Groesse
15 mm
Dichtungstyp
Wagen Anzahl
Schmierpad
Kugelkette
Vorspannungsklasse
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
Anfangsbohrung Position
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
Bohrungsendabstand
10.450 mm
Genauigkeitsgrad
Position erster Laufwagen
mm
Position zweiter Laufwagen
mm
Position dritter Laufwagen
mm
Position vierter Laufwagen
mm
H
25 mm
W2
16.0 mm
W1
15 mm
H1
15.0 mm
P
60 mm
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
47 mm
L
76.2 mm
L1
61.0 mm
h2
20.7 mm
P1X
30 mm
P2X
38 mm
P2X/2
19
P3
26 mm
Mxg2
M5x7 mm
M1
M4
M2
2.8 mm
T
7 mm
T1
7 mm
T2
4.4 mm
N1
M3x6.5 mm
N2
M3x6 mm
N3
P3
E
3.5 mm
S1
4.5 mm
S2
7.5 mm
S3
18.1 mm
S4
19.2 mm
Schienengewicht
1290 g/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen