??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hr2880_9rbg - Bel Power Solutions
Bill of material
HR2880-9RBG
Part Number
HR2880-9RBG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 48/48VDC, 2/2A, Input 16.8-150VDC, Output Voltage Control Input, Cooling Plate, RoHS Compliant
Power
192 W
Voltage Input
16.8-150 VDC
Output Voltage
48/48 VDC
Output Current
2.vlj A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей