??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 50 - Hubgetriebe
Stückliste
HR50/0001/1:5+7/0/00
Identnummer
HR50/0001/1:5+7/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Potenziometro
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
120 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
30 mm
Q
25 mm
R
29 mm
Gewinde
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
Y
99 mm
Y1
- mm
Z
11 mm
a
78 mm
b
25 mm
c
70 mm
Gewinde
M6
Gewinde
40x7
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen