??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HR 25 - Martinetti
Lista materiale
HR25/0001/1:5+6/0/00
Codice parte
HR25/0001/1:5+6/0/00
Modello
HR
Tipologia
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
Versione motore
Rapporto di riduzione
Numero poli
Rpm
Velocita
- mm/s
Tensione
V/Hz
Tipo motore
Grandezza
Orientamento flangia motore e alberi
Flangia motore
Tipo Servizio
Grado Protezione
Freno
Opzioni
Orientamento morsettiera
Finecorsa
Potenziometro
Attacco anteriore
Versione Inox
Protezione soffietto
Guarnizioni in Viton
Verniciatura
Chiocciola di sicurezza
Volantino per comando manuale
Foratura opzionale
Ingrassatore automatico
Listelli di fissaggio
Supporti oscillanti
Senza chiocciola
Lubrificazione ad olio
Opzione doppio stelo
Stelo maggiorato
A
155 mm
B
134 mm
C
81 mm
C1
106 mm
D
16 mm
E
46 mm
F
60 mm
G
49 mm
H
42 mm
I
43 mm
J
222 mm
K
50 mm
L
90 mm
M
90 mm
N
19 mm
O
55 mm
P
25 mm
Q
20 mm
R
19 mm
Filetto
M10
U
18 mm
V
5 mm
W
18 mm
X
45 mm
Y
90 mm
Y1
- mm
Z
11 mm
a
68 mm
b
20 mm
c
50 mm
Filetto
M5
Filetto
30x6
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD