??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 25 - Hubgetriebe
Stückliste
HR25/0001/1:5+6/0/00
Identnummer
HR25/0001/1:5+6/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Potenziometro
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
155 mm
B
134 mm
C
81 mm
C1
106 mm
D
16 mm
E
46 mm
F
60 mm
G
49 mm
H
42 mm
I
43 mm
J
222 mm
K
50 mm
L
90 mm
M
90 mm
N
19 mm
O
55 mm
P
25 mm
Q
20 mm
R
19 mm
Gewinde
M10
U
18 mm
V
5 mm
W
18 mm
X
45 mm
Y
90 mm
Y1
- mm
Z
11 mm
a
68 mm
b
20 mm
c
50 mm
Gewinde
M5
Gewinde
30x6
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen